製品の公開
Storax Louvre Wall ST-066-06
Storax Louvre Wall ST-066-06
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-066-06

    Google翻訳”,
    ST-066-06 | 66 mmピッチで通気性に優れた押し出しアルミニウムプロファイル。
    仕様
    • ST-066-06 | Extruded aluminium profile with 66 mm pitch and good airflow. Physical free area: 38%. Variable pitches possible (66–132 mm) using holders ST-066-13/-14. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11/-12/-13/-14, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 31 mm, height 73 mm, K-factor intake 29.11, visual free area 50%, max. span 1500 mm (qb 800 Pa).
    技術仕様
    • Unique refst-066-06
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ