製品の公開
Dessin Thermostatic Bath-Shower System
Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Google翻訳”,

    クロム仕上げの丸型防石灰シャワーヘッドとシングル機能ハンドシャワーを備えた、Dessin製サーモスタット式バスタブシャワーコラム。バスタブのあるバスルームに最適です。お子様のいるご家庭にも理想的です。

    仕様
      • Thermostatic shower mixer with upper outlet
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. height: 93 cm
        • Max. height: 153 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.75 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • With spout
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Integrated thermostatic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    技術仕様
    • Unique ref30138020C3
    • コレクションセットBath taps
    • コレクションBath taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム合金
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓