Google翻訳”,
FORMENTERA バス/シャワー ミキサーは、Strohm シリーズのバスルームタップ コレクションにスタイリッシュで機能的に追加されます。このバス/シャワーミキサーは、衛生水栓およびミキサーに分類され、入浴体験の美的側面と機能的側面の両方を向上させるように設計されています。主な仕様は次のとおりです: シャワーセットなし: 付属のシャワーセットなしの合理化されたデザインで、すっきりとしたミニマリストの外観を提供します。騒音低減装置:静かで平和な入浴体験を実現する騒音低減装置が装備されています。スケール防止エアレーター: 石灰スケールの蓄積を防ぎながら、安定した一貫した水流を確保し、長期的な耐久性に貢献します。構造に統合された自動ダイバーター: 構造にシームレスに統合された自動ダイバーターが特徴で、バスとシャワーの機能を便利に切り替えることができます。 FORMENTERA バス/シャワー ミキサーでバスルームをグレードアップしましょう。考え抜かれたデザインと実用性が融合し、入浴のニーズに快適さとスタイルの両方を提供します。