製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
strohm-teka/products/a829fc9a-9cf0-4618-8149-7012b22e5ce9
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Manacor Thermostatic Shower System
で利用可能です。 アメリカ合衆国
STROHM TEKA Sanitary systems
フォロー
Manacor Thermostatic Shower System
Google翻訳”,
原文を見る
Manacor サーモスタット式シャワーコラム(防石灰オーバーヘッドシャワーと3機能ハンドシャワー付き)このサーモスタット式ユニットは、高精度でスムーズに動作するサーモスタットカートリッジを搭載しています。浴室全体のリフォームや交換に最適な設計です。38℃の安全ロックを備えた高精度な温度制御システムにより、お子様やお年寄りの安全に最適です。さらに、設置も非常に簡単です。
ダウンロード
仕様
仕様
Chrome Ref: 842380200
Black Ref: 84238020N
Thermostatic shower mixer with upper outlet
Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
Safety temperature stop at 38° C
Adjustable telescopic rail:
Min. height: 80 cm
Max. height: 131 cm
Ø20 cm Ultaslim metal antiscale head shower
3 functions antiscale hand shower
1.5 m metallic shower hose
Sliding shower holder
Precise and smooth thermostatic cartridge
Integrated ceramic diverter
Impurity-collecting filters
Non-return valves
Durable black paint finish
5-year warranty (3 years for accessories)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
manacor_thermostatic_shower_column
コレクションセット
Shower systems
コレクション
Shower systems
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-09-09
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://strohm-teka.com/en/strohm-products/842380200-en/
インストール手順
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP3471/files/HI_325_P__ED-00_PRINTED_A5.pdf
関連
関連
設計国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_78
Uniclass2015詳細
Shower manual water supply sets
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 19 11
OmniClassタイトル
Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
類似製品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード