製品の公開
Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Google翻訳”,

    サイフォン用の切り欠きが付いた引き出し1つを備えたSoller洗面化粧台は、モダンなバスルーム向けに設計されたモジュール式ソリューションです。その汎用性の高いデザインにより、6種類以上の組み合わせが可能で、さまざまなスタイルやスペース要件に対応できます。

    スペインで高品質のMDF材を使用して作られたこのユニットは、耐久性と長寿命を誇ります。マットホワイト仕上げは、エレガントで時代を超越した雰囲気を醸し出し、どんなバスルームのインテリアにも完璧にマッチします。

    仕様
    • Ref: 187160009 (60 cm)

      Ref: 187160010 (80 cm)

      Ref: 187160011 (100 cm)

      • Material: Medium-density fibreboard (MDF)
      • Modular bathroom cabinet: Custom configurations available
      • Hettich fittings
      • Soft-close mechanism
      • Drawer interior colour: Anthracite
      • Pre-assembled: No assembly required
      • Siphon cut-out included
      • Made in Spain
    技術仕様
    • Unique refsoller_1_drawer_bath_cabinet_with_siphon_cutout
    • コレクションセットBath cabinets
    • コレクションBath cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets