製品の公開
STRUGAL S86RP Window (Two-Leaf)
STRUGAL S86RP Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S86RP Window (Two-Leaf)

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    ミニマリストの美学を備えた、最も用途の広いスライド要素。固定された横方向のシングルレール開閉を可能にする、最高の断熱特性を備えた設計で、安心です。ストレートカットフレームオプションにシャッターガイドが組み込まれています。

    仕様
    • • 85 and 93 mm frames • 37.6-mm leaves • Reference sections from 104 and 87 mm • Perimeter or straight cut frame option • Frame guide option of 120 and 160 mm • Straight cut leaves with 30 mm cavity • Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement) • Leaves and frames are interchangeable with the Strugal S68RP and Strugal S90RP series Wide range • Multiple rail option • Wall-mounting and multi-point closure options • Rapid-fit, hidden box strikers • Complements for straight aesthetics, fixed modules compatible with the Strugal S53RP+ series.
    技術仕様
    • Unique refs86rp
    • コレクションセットSistemas Correderas
    • コレクションSTRUGAL S86RP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル