製品の公開
STRUGAL 300 2IV Interior Sliding Door
Strugal

STRUGAL 300 2IV Interior Sliding Door

5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
Google翻訳”,
空間のデザインに溶け込むアルミドア。ドアと窓の色を住居で統一することを可能にするアルミニウムの新しい代替品は、木材の問題に対する効率的で決定的な解決策を生み出します。
仕様
  • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
技術仕様
  • Unique refstrugal_a3002ivc
  • コレクションセットSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • コレクションPUERTAS DE INTERIOR CORREDERAS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
スペイン
モロッコ
ポルトガル

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (40)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち5.0 5.0 (6)