製品の公開
STRUGAL CABINET FRONT Sliding Doors (Two-Smooth-Leaf)
STRUGAL CABINET FRONT Sliding Doors (Two-Smooth-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL CABINET FRONT Sliding Doors (Two-Smooth-Leaf)

    Google翻訳”,
    ニーズに合わせて調整できるスライドドアまたはヒンジドア付きのキャビネット前面。ドアや窓からキャビネットの前面まで、すべての要素を同じ色で製造できるため、差別化された調和のとれたソリューションを提供します。
    仕様
    • • Sliding or hinged opening options • Frames and guides, 85 mm in sliding opening and 70 mm in hinged opening. • Minimalist leaves, with visible section of only 10 mm (sliding opening) and panel, mirror or glass options. • Option of a minimalist handle integrated into hinged opening • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly and which matches the aesthetics with the interior doors. • There is an option for ejection mechanisms for hinged opening that eliminate handles.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_cabfront_s2c
    • コレクションセットSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • コレクションFRENTES DE ARMARIO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ