製品の公開
STRUGAL GLUED SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL GLUED SYSTEM (Composite Panel)

Google翻訳”,
設計上の制限のないファサードとインテリアクラッディングに最適なソリューション。このStrugalCompositePanelは、新しい建物とリハビリされた建物の両方でファサードを実行するために特別に設計されています。
仕様
  • • The Strugal Composite Panel is a product for the execution of architectural façades made up of two aluminium sheets joined by a thermoplastic resin core. • This combination of materials gives the Composite Panel excellent mechanical properties, high impact strength, high acoustic and thermal insulation, together with elevated rigidity with reduced weight. • It is recommended for façade execution as well as interior space cladding in both new and rehabilitated buildings.
技術仕様
  • Unique refstrugal_glued_panel
  • コレクションセットPanel Composite
  • コレクションSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルPVDF
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Panels or paneling
  • UNSPSC30161505
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14_06
  • Uniclass2015詳細Aluminium composite panels
  • MasterFormat 2014 コード07 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルComposite Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 17
  • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
スペイン
モロッコ
ポルトガル