製品の公開
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)

    5つ星のうち4.44.4(23 レビュー)
    Google翻訳”,
    インラインオープニングオプション付きのレイズ可能なスライディングウィンドウ。広い領域をカバーするのに理想的なレイズ可能なスライドウィンドウその金具は、最大400 kgの葉に耐えるように設計されているため、広い領域に対応する堅牢なソリューションになります。
    仕様
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s110p1_fixed
    • コレクションセットSistemas Correderas
    • コレクションSTRUGAL S110P
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル