製品の公開
STRUGAL S125RP Window (Four-Leaf)
STRUGAL S125RP Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S125RP Window (Four-Leaf)

    5つ星のうち4.24.2(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    それは最大の快適性能を備えた大きな寸法のための理想的な引き戸です。このレイズ可能な引き戸の直線は、大きなオープンスペースに組み込むために最も人気のあるものの1つに変換します。最大400kgの葉用に設計されたその金具は、このアセンブリを優れたパフォーマンスを備えた快適なシステムに変えます。
    仕様
    • • 125 mm frame • 54 mm leaf • Reference section of 142 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • High thermal and acoustic performance • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Straight line aesthetics • Possibility of tri-slot.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s125rp4
    • コレクションセットSistemas Correderas
    • コレクションSTRUGAL S125RP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル

    類似製品