製品の公開
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Two-Leaf)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Two-Leaf)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Two-Leaf)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Window (Two-Leaf)

    5つ星のうち4.04.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    大きな建築空間のためのミニマリストの美学。これはミニマリストの範囲に属し、最大4メートルの高さのスペースを開くことで優れた明るさと全体的な視認性を得ることができます。その高い熱的および音響的性能は、非常に高い快適性の値を提供します。
    仕様
    • • 157 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • The frame may be completely hidden in a masonry wall. • Visible leaf face of only 10 mm. • Metal fittings designed for very heavy leaves: up to 500 kg with 42 mm thick glass • Simple agile movements due to its hidden, stainless steel, wheeled carriage system that also permits leaf regulation. • Automatic opening option using motorised leaf. • Enable spaces of up to heights of four metres. • Maximum thermal and acoustic performance • Minimalist aesthetics with a central node of only 27 mm and hidden lateral leaf option.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s160rp2
    • コレクションセットSistemas Correderas
    • コレクションSTRUGAL S160RP HORIZON
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル