製品の公開
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    5つ星のうち4.64.6(55 レビュー)
    Google翻訳”,
    70mmフレームの基本的な経済的なスライディングウィンドウ。 70 mmフレームのこれらの基本的なスライディングウィンドウにより、中央の葉を補強して、システムの強度を高めることができます。
    仕様
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s70p4
    • コレクションセットSistemas Correderas
    • コレクションSTRUGAL S70P
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル