製品の公開
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    移動量の多いドアに最適なソリューション。移動量の多いエリア向けの 72 mm のフレームとリーフを備えた共面ドア システム。

    仕様
    • 72.5 mm frames and sashes.

      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.

      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.

      System with central joint and possibility of reduced frame.

      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.

      Door profiles with thermally broken system.

      Double sealing joint.

      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    技術仕様
    • Unique refstrugal_s72rpc2_top
    • コレクションセットSistemas Practicables
    • コレクションSTRUGAL S72RPC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル