製品の公開
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

5つ星のうち4.04.0(11 レビュー)
Google翻訳”,
市場で最も先進的なボックスの1つに対する最大の断熱および防音。サーマルブレーク付きのStrugalシャッターボックスは、窓全体を完全に断熱します。ボックス、シャッター、木工品を均一に仕上げるための最良の解決策。
仕様
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
技術仕様
  • Unique refstrugal_sc160pvc
  • コレクションセットPersianas y Compactos
  • コレクションSTRUGAL COMPACT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
  • Uniclass2015詳細Roller blinds
  • MasterFormat 2014 コード12 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルRoll-Down Blinds
  • OmniClassNumber23-17 21 13 11
  • OmniClassタイトルWindow Blinds
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
スペイン
モロッコ
ポルトガル