製品の公開
STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)

Google翻訳”,
設計上の制限のないファサードとインテリアクラッディングに最適なソリューション。このStrugalCompositePanelは、新しい建物とリハビリされた建物の両方でファサードを実行するために特別に設計されています。
仕様
  • The Strugal Composite Panel is a product designed for architectural façades, consisting of two aluminium sheets bonded by a thermoplastic resin core.

    Excellent combination of materials: Provides outstanding mechanical properties, high impact resistance, superior acoustic and thermal insulation, along with high rigidity and reduced weight.

    Recommended applications: Suitable for façade execution and interior space cladding in both new and refurbished buildings.

技術仕様
  • Unique refstrugal_sz_panel
  • コレクションセットPanel Composite
  • コレクションSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルPVDF
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Panels or paneling
  • UNSPSC30161505
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14_06
  • Uniclass2015詳細Aluminium composite panels
  • MasterFormat 2014 コード07 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルComposite Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 17
  • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
スペイン
モロッコ
ポルトガル