製品の公開
LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X Door Hinge | For Heavy Doors
Sugatsune America

LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X Door Hinge | For Heavy Doors

Google翻訳”,

横に揺れる独特の動き。
小半径でスイングアウトします。フラッシュを閉じます。
キャビネット内部へのフルアクセス: ドアが完全に開いたときに邪魔になりません。
部品の簡素化により設置が容易になりました。
フリーストップ: 開いた半径内の希望の位置に位置を保持します。
ソフトクロージング: 内蔵ダンパーがドアの閉まり半径近くで速度を落とし、バタンと閉まるのを防ぎます。
4方向の設置後調整:垂直(±7 mm)、水平(±7 mm)、深さ(±5 mm)、平行(±3°)。
2016年度グッドデザインショー受賞
Reddot プロダクト デザイン 2017 受賞者
民間試験で10万回の開閉サイクルに合格。

技術仕様
  • Unique refLIN-X1000-US
  • コレクションセットLateral Opening Door Systems
  • コレクションHeavy‑Duty Flush, Lateral‑Swing Hinges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 21 19
  • OmniClassタイトルDoor Latches