製品の公開
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH
Sugatsune America

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

Google翻訳”,

ボディは金属製で耐久性に優れています。
押す力が強いので大型ドアにも対応します。
プラスチック部分は難燃性でUL94V-0規格に準拠しています。
マグネット部は打板を正しくキャッチするため、片側1.5°の余裕を持たせています。これにより、多少のズレがあっても磁石を調整することができます。
取り付けプレートのネジは見えないように設計されています。
かぶせ扉の場合は、下図のように扉と側板の間に適正な隙間があることをご確認ください。

技術仕様
  • Unique refML-ZN80-US
  • コレクションセットMagnetic Touch Door Latches
  • コレクションHeavy‑Duty Push‑to‑Open Latches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 21 19
  • OmniClassタイトルDoor Latches