Suncourtインラインダクトファンを使用すると、既存の空気供給システムを介してより多くの空気をブーストできるだけでなく、ボタンを押すだけでこれらのブーストを完全に制御できます。ファンモーターの音が聞こえなくても、空気の流れを最大80%まで高めることができます。部屋は信じられないほど暖かくなりますので、パーティーや家族の集まりに最適です。スイッチを入れると、Suncourtがこれらの部屋の温度を均一にするのに役立ちます。
改善された空気循環-部屋が暖かすぎたり寒すぎたりしていませんか?これらのインラインダクトファンは、選択した領域への空気の流れを促進するのに役立ちます。
電流器具の到達範囲を拡大する-これらのインラインインダクターを取り付けると、既存の炉または空調ユニットが手の届きにくい部屋に到達するのに役立ちます。
エネルギー効率-改善された家庭の空気の質を楽しむことは、費用と腕と脚を必要としません。ほとんどのユニットは、経済的に低いワット数で動作します。
フレキシブルまたは金属ダクト-インダクタのハウジングは亜鉛メッキされた金属であるため、ほとんどのシステムと互換性があります。フレキシブルダクトでも金属ダクトでも、空気供給システムで機能します。
静かでありながら強力-最大のパフォーマンスと最小のノイズを得るために、これらのファンを設置するのに最適な場所は、ブーストされた空気を必要とするレジスターから6〜10フィートです。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |