製品を公開する
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    Google翻訳,

    DuctMuffler™インラインノイズマフラー™は、隣接する部屋や騒がしい隣人からレジスターを通して聞こえるノイズを低減します。

    • 直径6"、8"、10 "、12"で利用できます。
    • ダクトを通る空気の流れを制限しません。
    • インストールが簡単。
    • メンテナンスフリー。
    • 建築基準法に準拠し、NFPA規格90Aおよび90Bに適合しています。
    • アコースティックライナーUL®リスト、クラス1エアダクト。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    技術仕様
    • 固有参照番号Suncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • 製品ファミリHVAC
    • 製品グループDuct Muffler
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-13
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
    • UNSPSC 名称Ducts
    • UNSPSC コード401419
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
    • OmniClass 番号23-33 49 00
    • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国