このTW408ThruWallファンには、2つの速度のモーターと2つのサイズの3つのエアフローアダプタープレートが装備されています。ファンの出力側には3ポジションスイッチがあります。スイッチ:位置(I)は低速、中央(O)はオフ、位置(II)は高速です。エアフローアダプターと2速モーターにより、季節の変化に応じて特定のニーズに合わせてエアフローを微調整できます。ファンにはエアフローチャートが含まれています。 TW408 ThruWallファンは、壁の任意の高さに配置できます。
改善された空気循環-1つの部屋から別の部屋に空気を循環させます。ワークショップ、ワークスペース、クラフトステーション、窓のない部屋、または空気循環の改善が必要な部屋に最適です。
2速操作-ThruWallファンは、2速モーターと2つのサイズの3つのエアフローアダプタープレートを備えています-ニーズに合わせてカスタマイズします。
簡単な取り付け:ThruWallは、伸縮式の金属スリーブのおかげで、通常の乾式壁またはパネル付きスタッド構造の壁に、合計で3-3 /4"から6-1/2"の厚さで取り付けることができます。
含まれるハードウェア:取り付けを容易にするための#6ネジとウォールアンカーが含まれています。
すべての季節に最適-夏に物事を冷たく保つことを試みているか、冬を通して物事を暖かく保つことを試みているかどうかにかかわらず、あなたは暑さと涼しさの間でバウンスしているスイッチの単純なフリックで。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |