製品を公開する
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in
    Suncourt

    Suncourt ZC206 Adjustable Motorized Damper Closed 6 in

    Google翻訳,

    さまざまな方法で自動化(または手動制御)できるこの24V電動ダクトダンパーを使用して、HVACシステムがどの部屋を加熱または冷却するかを完全に電子制御することをお楽しみください。これらの電動ダンパーは、用途に応じて部分的または完全に開閉するように構成できます。これらのユニットは、当社の一般的なRCS HVACゾーンコントローラーと互換性があります(他の互換性のあるユニットについては、24V電子ダクトダンパーを参照してください)。 24Vハードワイヤード電源が含まれています。これらのモデルは、任意の機械式サーモスタット、アプライアンスモジュール(プラグイン24V AC電源で使用する場合)、またはX10ユニバーサルモジュール(すべて別売り)で制御できる柔軟性を提供します。電子ダクトダンパー、アプライアンスモジュール、およびX10タイマーを使用すると、勤務時間中に空いている部屋への空気の流れを遮断することで、暖房/冷房の費用を削減できます。または、部屋を家の他の部屋(つまり、おばあちゃんとおじいちゃんの寝室)よりも少し冷たくまたは暖かくしたい場合は、事前に指定された温度に達すると、機械式サーモスタットでダンパーを閉じることができます。 24V電動ダンパーは、6 "、8"、10 "、および12"のダクト直径で利用でき、通常開または通常閉の構成で注文できます。ノーマルクローズユニットに電力が供給されていない場合、ダンパーは閉じられます。ノーマルオープンユニットに電力が供給されていない場合、ダンパーはオープンになります。

    湿気の蓄積を避け、家の匂いを新鮮に保ちます。

    ZoneMasterを使用すると、家の部屋の温度を個別に制御できます。

    一般的な換気制御用
    あなたはあなたの快適さをコントロールし、エネルギー使用を大幅に節約します。

    冷暖房用の経済的なダンパー

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Part Number: ZC206

      Item Weight: 3.49 pounds
      Package Dimensions: 10.9 x 8.5 x 8.3 inches
      Size: 6 in
      Color: Silver Aluminum
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No

    技術仕様
    • 固有参照番号Suncourt-ZC206-Adjustable-Motorized-Damper-Closed-6-in
    • 製品ファミリHVAC
    • 製品グループDamper
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-13
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)6
    • 幅(インチ)6
    • 奥行き(インチ)8
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3.49
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
    • UNSPSC 名称Ventilation dampers
    • UNSPSC コード40101504
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDampers
    • OmniClass 番号23-33 00 00
    • OmniClass タイトルHVAC Specific Products and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国