製品の公開
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
    Sunshade Experts

    ZIP Screen RS Smart

    Google翻訳”,

    ボックス内の下部ストリップを隠すことができる革新的な設計により、RS Smart は他の同様の製品よりも少ない光を必要とします。強風、雹、雨などの気象条件に耐え、耐久性に優れたグラスファイバーと PVC 製のファブリックと一体化されたサイド ガイド付きボックス。さらに、使用されているファブリックの特性のおかげで、建物内の光学的な快適性が保証されます。一方では暗くなる効果がなく、他方では強烈な日光の透過が抑制されます。

    仕様
    • RS Smart 85 is a compact model that takes up the least space in the window. RS Smart 100 is a universal model, while RS Smart 130 can be used for very large areas - up to 6.0 mx 5.0 m. Another advantage of this model is the possibility of access to the box from below.

    技術仕様
    • Unique refrs-smart
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)7000
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901

    対応地域

    ヨーロッパ