製品の公開
Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

Google翻訳”,

SureSet™ HDバルコニー

他を凌駕する

競合他社を圧倒するスーペリアバルコニーは、比類のない建築的価値を備えた、格調高い屋外リビングスペースを提供します。SureSet™ HDプラットフォームをベースに構築されたこれらの頑丈な建築用金属製品は、構造的完全性、迅速な設置、そして長期にわたる性能を実現するように設計されています。航空機グレードのアルミニウム押出材を使用し、米国内の自社工場でプレハブ製造されているため、安全で個性的、そしてメンテナンスもほとんど不要です。木材、鋼鉄、複合材、または鋼鉄製のデッキよりも長持ちします。

仕様
  • CONFIGURATIONS

    Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6'

    Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14'

    Top Railing | Single | Double

    Railing Infill | Picket | Perforated | Glass

    Decking Color | Black | Gray | Bronze

    Frame and Railing Color | Black | White | Bronze

技術仕様
  • Unique refrounded-double-top-rail-sureset-hd-balconies
  • コレクションセットSureset HD Balcony
  • コレクションRounded Double Top Rail
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - バルコニー
  • ETIM コードEC003111
  • ETIM 名Balcony skylight
  • Uniclass2015コードSs_30_12_85_15
  • Uniclass2015詳細Composite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • MasterFormat 2014 コード05 59 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Balconies
  • OmniClassNumber23-13 35 23 17 11
  • OmniClassタイトルBalcony Components