製品の公開
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
    SVF

    Steel single fire door - double action

    Google翻訳”,
    スチール製のシングルピボットマウント防火扉は、すべてのスペース構成に完全に適合します。このガラス張りの建具は、すべての建築プロジェクトを進化させるために開発されたノウハウの真の表現です。このドアは美的であり、保護の面で比類のない技術的品質を備えています。シングルまたはダブルアクションバージョンで利用可能な鋼製シングル防火扉は、溶接または研削によって組み立てられた断熱鋼管のリーフおよびフレームプロファイル構造を備えています。この建具の仕上げプロファイルは、厚さ1.5mmのアルミニウムまたはステンレス鋼の板金で利用できます。単一のグレージングは、強化された安全断熱材を使用して屋内で使用されます。幅広い仕上げにより、陽極酸化アルミニウム(天然、青銅、金など)、RALまたは特殊色を使用した粉体塗装アルミニウム、またはつや消しまたは研磨されたステンレス鋼など、すべてのインテリアデザインに簡単に統合できます。この建築ソリューションには、まぐさのピボット、膨張性のピンチ防止シール、まっすぐなステンレス鋼のハンドル、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアクセサリがあります。いくつかのオプションで簡単にインストールできます。
    仕様
      • Frame of opening and closing profiles in thermally insulated steel tube
      • Joining by welding and grinding Maintenance of the glazing by pinching between the insulating plates (no parclosing)
      • Finishing profile in aluminum sheet or stainless steel 15/10 thick
    技術仕様
    • Unique refacierflam-bp1v
    • コレクションセットPortes coupe-feu vitrées
    • コレクションBP1V
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 31
    • OmniClassタイトルFire Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 南アメリカ 北米 オセアニア アフリカ