製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
svf/products/6d9c57a9-c9f1-40ef-ab6c-a72403741ad7
ホーム
カテゴリー
壁
内壁・パーティション
Aluminium edge to edge partition wall
利用できません: アメリカ合衆国
SVF
フォロー
Aluminium edge to edge partition wall
Google翻訳”,
原文を見る
Aluprotecのガラス張りの端から端までの仕切り壁は、ガラス張りの間に構造がまったくないことで注目に値します。それらは、火から保護されながら、明るく風通しの良い空間を作り出すために使用できる優れたデザインを提供します。それらは、コーナーを使用して、支柱なしで作成できます。
ダウンロード
仕様
仕様
Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm
Composite filling
Assembled by crimping and glueing
Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
技術仕様
技術仕様
Unique ref
aluprotec-cloison-bab
コレクションセット
Cloisons coupe-feu vitrées
コレクション
Cloison Bord à Bord
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-08-30
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.svf-france.com/produits/cloison-coupe-feu-vitree-bord-a-bord-aluminium-aluprotec
インストール手順
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1bd8880ee92a9782b8abd8_Notice%20de%20pose%20Aluprotec.pdf
製品識別情報
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1bd8a15bfe4970d401cb10_Recapitulatif%20des%20PV%20et%20extensions%20Aluprotec.pdf
技術説明
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1dedf888ef7c1490c23d25_CCTP%20CLOISON%20BORD%20A%20BORD%20ALUPROTEC.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
副マテリアル
ガラス
設計国
フランス
製造国
フランス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
壁 - 内壁・パーティション
IFC分類
カーテン・ウォール
Uniclass2015コード
Ss_25_10_30
Uniclass2015詳細
Framed partition systems
MasterFormat 2014 コード
10 22 00
MasterFormat 2014 タイトル
Partitions
OmniClassNumber
23-15 11 11
OmniClassタイトル
Fixed Partitions
UniFormatIIコード
C1010
UniFormatIIタイトル
Partitions
対応地域
ヨーロッパ
南アメリカ
北米
オセアニア
アフリカ
フランス
フランス領ギアナ
グアドループ
フランス領ポリネシア
レユニオン
マルティニーク
類似製品
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Divine
ダウンロード
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
ダウンロード
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
9
)
ダウンロード
Acoustical Surfaces, Inc.
RSIC-1 Resilient Sound Isolation Clips
ダウンロード
Lunawood
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
ダウンロード
Aluprof
MB-45 OFFICE System
ダウンロード