製品の公開
Elements Decking
Elements Decking
Elements Decking
Elements Decking
    Sylvanix

    Elements Decking

    Google翻訳”,

    価値、スタイル、耐久性の完璧な組み合わせ

    軽量でありながら、高い耐久性を誇るデッキ材。複合材デッキは、手頃な価格と長寿命を両立できないなんて、誰が言ったのでしょう?Sylvanix Elementsデッキは、コストパフォーマンスに優れた複合材デッキの新たな基準を打ち立てます。時間と費用を節約しながら、スタイルにも妥協しない、メンテナンスの手間がかからない理想的な複合材デッキをお探しなら、Sylvanix Elementsで屋外空間を劇的に変える準備をしましょう。

    熱帯広葉樹の見た目と感触

    Elementsは、伝統的な4色展開で、多彩な色合いの筋模様と、熱帯広葉樹の美しさを捉えた本格的な木目模様が特徴です。当社のプレミアムデッキ材と同じ、再生ユーカリ材とリサイクルプラスチックを独自にブレンドした素材を使用し、高性能な波型コアには保護層が追加されているため、耐摩耗性とメンテナンス性が向上しています。

    軽量設計のおかげで、Elementsは取り扱いやすく、設置も簡単です。また、あらゆる汎用隠し固定システムに対応しているため、作業はさらに容易になります。さらに、木材とは異なり、Elementsデッキを設置すれば、メンテナンスや手入れはほとんど不要です。つまり、デッキを楽しむ時間が増え、メンテナンスに費やす時間が減るということです。

    特徴と利点

    • 研磨、シーリング、着色、再仕上げは一切不要です。
    • 腐敗、カビ、白カビがなく、反り、ひび割れ、裂けもありません。
    • ペットや子供にも安全 - へこみや傷に非常に強く、日常生活のあらゆる困難に対応します
    • ささくれのない表面は、足裏に優れた感触を与えます。
    • 深みのあるエンボス加工が施された、豊かで本物の木目調。
    • 大聖堂のような木目と直線的な木目が独特な組み合わせで、天然木材のあらゆる特性が表現されています。
    • メンテナンスの手間が少ないということは、生涯コストが低いということだ。
    • 軽量設計により、プロの方にも週末DIY愛好家の方にも、取り扱いと設置が容易になります。
    • 環境に優しいボードは、90%のリサイクル素材で作られており、有害な化学物質やVOC(揮発性有機化合物)は含まれていません。
    • 25年間の色褪せ・汚れ保証付き
    仕様
    • Grooved Edge 5.24’ x .094” - Available in 12, 16, & 20 ft lengths

      Square Edge 5.24’ x .094” - Available in 20 ft length

      Riser 7.24" X 0.71" - Available in 12 ft length

      Fascia 11.25" X 0.71" - Available in 12 ft length

    技術仕様
    • Unique refelements-decking
    • コレクションセットDecking
    • コレクションElements Decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 複合デッキ
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_25_71_97_94
    • Uniclass2015詳細Wood-plastics composite deck boards
    • MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking
    • OmniClassNumber23-13 35 23 11
    • OmniClassタイトルStructural Floor Decks