製品の公開
CN-UTP
SYNCHRONIC

CN-UTP

Google翻訳”,
UTPカードを使用すると、近接リーダー、キーパッド、またはキーパッドリーダーを接続できます。このカードは、同期管理ユニットのRS485バスに接続されます。 WiegandまたはClock&DataのTTLプロトコルと互換性があります。利用可能なネイティブ情報は、ドア位置の接触、ドアが長すぎるアラームの管理、ガラス破損ユニットからのステータスフィードバック、およびボルト下部の接触の管理です。また、出口プッシュボタンおよび/または入口プッシュボタンの接続を可能にします。インパルス制御リレーは、PCPASS Evolutionで、通常開または通常閉として、0.1〜63秒の時間遅延に従って構成できます。
仕様
  • Température de fonctionnement et de stockage min / max : -10 °C / + 60°C Tensions utiles : De 9 Vdc à 18 Vdc Consommation sans lecteur à 9Vdc/12Vdc/15 Vdc: 30 mA Puissance en Watt à 9 Vdc / 12 Vdc / 15 Vdc : 0.3 W Seuils de tension basse : Apparition : 11 Vdc / Disparition : 11,5 Vdc Normes : Conforme RoHS, 94V-0, CE Formats Wiegand supportés : 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 68(64) Bits
技術仕様
  • Unique refCN-UTP
  • コレクションセットAccess control
  • コレクションTreatment unit door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)19
  • 幅(mm)111
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)0.44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類作動装置
  • Uniclass2015コードSs_70_30_80_45
  • Uniclass2015詳細Low voltage small power systems with prefabricated wiring
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security