製品の公開
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    アーカイブ

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    仕様
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    技術仕様
    • Unique refr-volt_pv
    • コレクションセットR-VOLT
    • コレクションOn Top PV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1019.5
    • 幅(mm)1679.5
    • 奥行き(mm)24.9
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)16.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • IFC分類エネルギー変換機器
    • UNSPSC名称Solar generators
    • UNSPSC26111607
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_63
    • Uniclass2015詳細Photovoltaic modules
    • MasterFormat 2014 コード26 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPhotovoltaic Collectors
    • OmniClassNumber23-35 11 17 15
    • OmniClassタイトルPhotovoltaic Collectors
    • UniFormatIIコードD3010
    • UniFormatIIタイトルEnergy Supply