製品の公開
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    Google翻訳”,
    B-0330-04 8 "c / cミキシング蛇口(ウォールマウント)、B-LTストリームレギュレーター付き120Xリジッドグースネック、4"リストアクションハンドル、1/2"NPTメスインレット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-020
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションSurgical Sink Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.81
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)8.12
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓