製品の公開
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    Google翻訳”,
    B-2867-04 EasyInstall蛇口、4 "リストアクションハンドル、圧縮カートリッジ、8"インレットセンター、B-0199-01エアレーター付きリジッドグースネック
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-097
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションMedical Lavatory Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.69
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)5.75
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓