製品の公開
B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディのシングルホールデッキマウントミキシング蛇口、チェックバルブとレバーハンドル付きセラミックカートリッジ付きアドオン蛇口、ストリームレギュレーター出口付き12 "スイングノズル、24"リジッドライザー、耐熱性付き44"フレキシブルステンレススチールホースハンドルと1.07GPMスプレーバルブ、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、6 "調整可能なウォールブラケット、スプレーバルブホルダー、オーバーヘッドスプリング。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。EPAct2005に準拠しています。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.51 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0113-12-CRBJ
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)46.12
  • 幅(inch)7.12
  • 奥行き(inch)14.06
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)14.423
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米