製品の公開
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

Google翻訳”,
5PR-8W12-C 8 "ウォールマウントローフロープレリンスユニット、12"スイングノズルアドオン蛇口付き
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-029
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションEquip Pre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)35.69
  • 幅(inch)11.75
  • 奥行き(inch)16.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)12.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

北米