製品の公開
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    Google翻訳”,
    B-7122-C01 3/8 "x 30'密閉型ステンレススチールリール、EB-0107ブルースプレーバルブ
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-098
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションEnclosed Hose Reel Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.94
    • 幅(inch)6.44
    • 奥行き(inch)16.44
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)45.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米