製品の公開
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    Google翻訳”,
    磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"デッキマウントミキシング蛇口、圧縮カートリッジとレバーハンドルを備えたアドオン蛇口、ストリームレギュレーター出口を備えた12"スイングノズル、24 "ライザー、耐熱ハンドルを備えた44"フレキシブルステンレス鋼ホース、1.42 GPMスプレーバルブ、スプリングチェック付き圧縮カートリッジ、レバーハンドル、1/2 "NPTメスインレット、6"調整可能ウォールブラケット、スプレーバルブホルダーおよびオーバーヘッドスプリング。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。EPAct2005に準拠しています。
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 7.56 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0123-ADF12-B
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションPre-Rinse Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)46
    • 幅(inch)12.62
    • 奥行き(inch)14.06
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)14.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets