製品の公開
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    Google翻訳”,
    磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"ウォールマウントミキシング蛇口、24"ダブルジョイントスイングノズル、絶縁グリップ付きオンオフボリュームコントロールアウトレット、耐熱スリーブとOリングキット、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドルと1 / 2"NPTメスインレット。ASMEA112.18.1/CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0598-CR-HRK
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米