製品の公開
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Google翻訳”,
    シル蛇口、自動閉鎖、1/2 "NPTメス入口、3-7/8"壁から注ぎ口の中心まで
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0706
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.38
    • 幅(inch)2.75
    • 奥行き(inch)3.62
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓