製品の公開
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Google翻訳”,
    コントロールバルブ、温度ゲージ、デュアルチェックバルブを備えたホースリールコントロールキャビネット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-2339-LR
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションWashdown Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.75
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)2.62
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)33.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米