製品の公開
B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

Google翻訳”,
8 "ウォールマウントミキシング蛇口、CVセラマ付き、8"スイングノズル(060X)、1/2"NPTメスインレット
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 10.50 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-2414-CR-SC
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションManual Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)4.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓