製品の公開
B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

Google翻訳”,
シングルレバー蛇口、4 "センターセット、4"ハンドル、0.5GPMVRアウトレットデバイス
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-2711-VF05
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションManual Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.81
  • 幅(inch)5.75
  • 奥行き(inch)5.53
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)4.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓