製品の公開
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

Google翻訳”,
BP-2704-MB、レイククレスト 美的シングルホール シングルハンドル蛇口、マットブラック
仕様
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
技術仕様
  • Unique refts-brass-BP-2704-MB
  • コレクションセットManual Faucets
  • コレクションSingle Lever Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)4.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓