製品の公開
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

Google翻訳”,
ChekPoint Elec Fct、デッキマウント、4 "センターセット、AC /DCCtrlモジュール0.5GPMVRスプレーデバイス
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-EC-3103-VF05
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションSensor Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.06
  • 幅(inch)6.12
  • 奥行き(inch)4.88
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
  • 正味重量(lbs)8.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓