製品の公開
MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket

    MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket

    Google翻訳”,
    ミニPRU:8 "ウォールマウントベース、B-0107、8"スイベルノズル、レバーハンドル、ウォールブラケット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
    技術仕様
    • Unique refts-brass-MPZ-8WLN-08
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションPre-Rinse Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)22.12
    • 幅(inch)12.62
    • 奥行き(inch)9.75
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)12.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米