製品の公開
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

Google翻訳”,
8 "ウォールマウント、1/2" NPTインレット、Vb、8 "スイベルノズル、96"ステンレス鋼フレックスホース
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 4.10 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-P3-8WESV-08M
  • コレクションセットOther Sanitary
  • コレクションPet Grooming
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他