製品の公開
eGR-1000XLL-1
eGR-1000XLL-1
    Tadano [タダノ]

    eGR-1000XLL-1

    この製品は日本では販売しておりません。

    仕様
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 166.0 ft (50.6 m) [Boom]
                                        224.1 ft (68.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                            190.0 ft (57.9 m) [Jib]
      5-section long boom: 42.0 ft ~ 167.3 ft (12.8 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 24,700 lbs (11,200 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    技術仕様
    • Unique refegr-1000xll-1
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3740
    • 幅(mm)3315
    • 奥行き(mm)15185
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)58500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (9)