製品の公開
GR-130N(2W)-2
GR-130N(2W)-2
GR-130N(2W)-2
GR-130N(2W)-2
GR-130N(2W)-2
GR-130N(2W)-2
    Tadano [タダノ]

    GR-130N(2W)-2

    5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)

    CREVO G4 -New Generation of Rough Terrain Crane-

    それぞれの時代を創ってきた、それぞれのCREVOシリーズ。素晴らしい仕事のために先進の機能と安全性をまとって、いま『GENERATION 4』が、その全く新しいページを開きます。

    <準備作業の効率化>
    ラフテレーンクレーンで初のラジコンを採用!周囲の状況を確認しながらの作業準備や確認作業が、効率的なワンマンオペレーションで可能となりました。

    <操作性の向上>
    クレーンキャビンのデザインと装備類を一新。より快適な操作性を実現しました。

    <安全性の向上>
    暮らしの道、公道を走る責任。新採用のビューシステムが安全走行をアシストします。

    仕様
    • <クレーン>
      最大つり上げ能力 : 5.5m ブーム  13,000kg × 1.5m (8本掛)  GR-130NL(2W)
                         4,900kg × 4.0m (4本掛)  GR-130N(2W)
                 3.6m ジブ  1,600kg × 80° (1本掛)
      最大地上揚程 : ブーム  24.5m
               ジブ  30.0m
      最大作業半径 : ブーム  22.3m
               ジブ  24.1m
      ブーム長さ (6段ブーム) : 5.3m ~ 23.8m
      ジブ長さ (2段パワーチルトジブ) : 3.6m、5.5m
      ブーム起伏角度 : -3° ~ 82°
      ジブオフセット : 5° ~ 60°
      アウトリガ張出幅 : 最大  4.7m
                 中間  4.3m、3.5m、2.5m
                 最小  1.7m (X型)、1.64m (H型)

      <走行時寸法>
      全長 : 7,590mm
      全幅 : 2,000mm
      全高 : 2,815mm
      軸距 : 2,750mm

      <重量>
      車両総重量 : 14,695kg
      前軸重 : 7,345kg
      後軸重 : 7,350kg

      <走行性能>
      最高速度 : 49km/h
      登坂能力 (tanθ) : 0.36
      最小回転半径 : 3.8m (4輪ステアリング)
               6.5m (2輪ステアリング)

      <最大ジャッキ反力 (作業時最大路面荷重)>
      ブーム : 13.2t  GR130NL(2W)
            10.7t  GR-130N(2W)
      ジブ : 9.6t

    技術仕様
    • Unique refgr-130n2w-2
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2815
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)7590
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)14695
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.6 4.6 (9)