製品の公開
GR-160N-5
GR-160N-5
GR-160N-5
GR-160N-5
GR-160N-5
GR-160N-5
GR-160N-5
GR-160N-5
    Tadano [タダノ]

    GR-160N-5

    5つ星のうち3.13.1(7 レビュー)

    CREVO G5 革新の第5世代。

    環境への配慮とさらなる作業性能を追求した、新しいCREVOシリーズが登場。建設現場でニーズの高まるDXの取り組みとして「Lifting Solution」をテーマに、より安全で効率的な作業を支援する新たな価値を提供します。

    <Lifting Solutionで新たな価値を>
    より効率的で安全な作業を目指す建設・建築業界においても、DX(Digital Transformation)が注目されています。安全で、質の高い、効率的な揚重作業を提供したい。これは今も昔も変わらないタダノの一貫した想いです。建設・建築業界がデジタル化へシフトする中、タダノもまた「Lifting Equipment」を超えた「Lifting Solution」で皆様のご期待に応えます。

    <CREVO 160 G5 の特徴>
    コンパクトなボディサイズはそのままに最大ブーム長さを28.0mに延長しました。また新機能の無駄なエンジン回転を抑制する「オートアクセル」、クレーン非操作時にPTOポンプを停止する「ポンプオートストップ」でCO2排出量と燃料消費量を削減など、作業効率と環境に配慮しました。

    仕様
    • <クレーン>
      最大つり上げ能力 : 6.5m ブーム  16,000kg × 3.0m (6本掛)
                 4.5m ジブ  2,000kg × 10.0m (1本掛)
                 シングルトップ  3,200kg (1本掛)
      最大地上揚程 : ブーム  28.9m
               ジブ  35.8m
      最大作業半径 : ブーム  24.5m
               ジブ  28.0m
      ブーム長さ (6段ブーム) : 6.5m ~ 28.0m
      ジブ長さ (2段パワーチルトジブ) : 4.5m、6.9m
      ブーム起伏角度 : -9° ~ 82.5°
      ジブオフセット : 5° ~ 60°
      アウトリガ張出幅 : 最大  5.2m
                 中間  4.8m、4.4m、3.2m
                 最小  2.7m (X型)、1.79m (H型)

      <走行時寸法>
      全長 : 8,310mm
      全幅 : 2,200mm
      全高 : 3,150mm
      軸距 : 3,200mm

      <重量>
      車両総重量 : 19,795kg
      前軸重 : 9,940kg
      後軸重 : 9,855kg

      <走行性能>
      最高速度 : 49km/h
      登坂能力 (tanθ) : 0.6
      最小回転半径 : 4.8m (4輪ステアリング)
               8.5m (2輪ステアリング)

      <最大ジャッキ反力 (作業時最大路面荷重)>
      ブーム : 18.4t
      ジブ : 13.2t

    技術仕様
    • Unique refgr-160n-5
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3150
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)8310
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)19795
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)