製品の公開
GR-250N-4
GR-250N-4
GR-250N-4
GR-250N-4
GR-250N-4
GR-250N-4
GR-250N-4
GR-250N-4
    Tadano [タダノ]

    GR-250N-4

    5つ星のうち4.24.2(10 レビュー)

    CREVO G4 -New Generation of Rough Terrain Crane-

    それぞれの時代を創ってきた、それぞれのCREVOシリーズ。素晴らしい仕事のために先進の機能と安全性をまとって、いま『GENERATION 4』が、その全く新しいページを開きます。

    <準備作業の効率化>
    ラフテレーンクレーンで初のラジコンを採用!周囲の状況を確認しながらの作業準備や確認作業が、効率的なワンマンオペレーションで可能となりました。

    <絶え間ない進化>
    進化した『SACO Jib II』と先進のラジコン操作でジブ装着がより安全で効率的になりました。

    <操作性の向上>
    クレーンキャビンのデザインと装備類を一新。より快適な操作性を実現しました。

    <安全性の向上>
    暮らしの道、公道を走る責任。新採用のビューシステムが安全走行をアシストします。

    仕様
    • <クレーン>
      最大つり上げ能力 : 9.35m ブーム  25,000kg × 3.5m (8本掛)
                 8.2m ジブ  3,300kg × 72° (1本掛)
                 シングルトップ  4,000kg (1本掛)
      最大地上揚程 : ブーム  31.3m
               ジブ  44.2m
      最大作業半径 : ブーム  27.9m
               ジブ  33.9m
      ブーム長さ (4段ブーム) : 9.35m ~ 30.5m
      ジブ長さ (2段フルオートジブ) : 8.2m ~ 13.0m
           (2段パワーチルトジブ) : 8.2m、13.0m
      ブーム起伏角度 : 0° ~ 84°
      ジブオフセット : 5° ~ 60°
      アウトリガ張出幅 : 最大  6.6m
                 中間  6.1m、5.0m、3.6m
                 最小  3.1m (X型)、2.3m (H型)

      <走行時寸法>
      全長 : 11,530mm
      全幅 : 2,620mm
      全高 : 3,475mm
      軸距 : 3,880mm

      <重量>
      車両総重量 : 25,595kg
      前軸重 : 12,800kg
      後軸重 : 12,795kg

      <走行性能>
      最高速度 : 49km/h
      登坂能力 (tanθ) : 0.57
      最小回転半径 : 5.1m (4輪ステアリング)
               8.5m (2輪ステアリング)

      <最大ジャッキ反力 (作業時最大路面荷重)>
      ブーム : 26.9t
      ジブ : 17.7t

    技術仕様
    • Unique refgr-250n-4
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3475
    • 幅(mm)2620
    • 奥行き(mm)11530
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)25595
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン