製品の公開
GR-250N-5
GR-250N-5
GR-250N-5
GR-250N-5
GR-250N-5
    Tadano [タダノ]

    GR-250N-5

    5つ星のうち4.54.5(17 レビュー)

    CREVO G5 革新の第5世代。

    環境への配慮とさらなる作業性能を追求した、新しいCREVOシリーズが登場。建設現場でニーズの高まるDXの取り組みとして「Lifting Solution」をテーマに、より安全で効率的な作業を支援する新たな価値を提供します。

    <Lifting Solutionで新たな価値を>
    より効率的で安全な作業を目指す建設・建築業界においても、DX(Digital Transformation)が注目されています。安全で、質の高い、効率的な揚重作業を提供したい。これは今も昔も変わらないタダノの一貫した想いです。建設・建築業界がデジタル化へシフトする中、タダノもまた「Lifting Equipment」を超えた「Lifting Solution」で皆様のご期待に応えます。

    <CREVO 250 G5 の特徴>
    環境性能に優れたディーゼルエンジンを搭載しました。また新機能の無駄なエンジン回転を抑制する「オートアクセル」、クレーン非操作時にPTOポンプを停止する「ポンプオートストップ」でCO2排出量と燃料消費量を削減など、作業効率と環境に配慮しました。

    仕様
    • <クレーン>
      最大つり上げ能力 : 9.35m ブーム  25,000kg × 3.5m (8本掛)
                 8.2m ジブ  3,300kg × 14m (1本掛)
                 シングルトップ  4,000kg (1本掛)
      最大地上揚程 : ブーム  31.3m
               ジブ  44.2m
      最大作業半径 : ブーム  27.9m
               ジブ  34.0m
      ブーム長さ (4段ブーム) : 9.35m ~ 30.5m
      ジブ長さ (2段フルオートジブ) : 8.2m ~ 13.0m
           (2段パワーチルトジブ) : 8.2m、13.0m
      ブーム起伏角度 : 0° ~ 84°
      ジブオフセット : 5° ~ 60°
      アウトリガ張出幅 : 最大  6.6m
                 中間  6.1m、5.0m、3.6m
                 最小  3.1m (X型)、2.3m (H型)

      <走行時寸法>
      全長 : 11,530mm
      全幅 : 2,620mm
      全高 : 3,475mm
      軸距 : 3,880mm

      <重量>
      車両総重量 : 25,495kg
      前軸重 : 12,750kg
      後軸重 : 12,745kg

      <走行性能>
      最高速度 : 49km/h
      登坂能力 (tanθ) : 0.57
      最小回転半径 : 5.1m (4輪ステアリング)
               8.5m (2輪ステアリング)

      <最大ジャッキ反力 (作業時最大路面荷重)>
      ブーム : 26.9t
      ジブ : 17.8t

    技術仕様
    • Unique refgr-250n-5
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3475
    • 幅(mm)2620
    • 奥行き(mm)11530
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)25495
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン

    対応地域

    アジア
    日本

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (7)