製品の公開
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
    Tadano [タダノ]

    GR-550XL-3 / GR-500EX-3

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)

    この製品は日本では販売しておりません。

    仕様
    • Crane capacity: 55 US ton (50.0 metric ton)
      Max. lifting height: 114.5 ft (34.9 m) [Boom]
                                        164.3 ft (50.1 m) [Jib]
      Max. working radius: 105.4 ft (32.0 m) [Boom]
                                            138.5 ft (42.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 35.1 ft ~ 113.9 ft (10.7 m ~ 34.7 m), -0.8° ~ 81°
      2-staged bi-fold jib: 28.9 ft / 50.0 ft (8.8 m / 15.2 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 22' 11-5/8" (7.0 m)
                                            Mid. 21' 3-7/8", 16' 7/8" (6.5 m, 5.0 m)
                                            Min. 8' 1-5/8" (2.48 m)

    技術仕様
    • Unique refgr-550xl-3
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3765
    • 幅(mm)2980
    • 奥行き(mm)13055
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)33950
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.6 4.6 (9)